Die externen AC/DC-Netzteile mit Mehrfachsteckern der CUI-Serie verfügen über austauschbare Stecker und eine Reihe internationaler Sicherheitszulassungen, so dass sie sich ideal für Anwendungen eignen, die für den globalen Markt bestimmt sind. Diese flexiblen Adapter sind in kommerziellen und medizinischen Optionen erhältlich, wobei die Modelle so konzipiert sind, dass sie die internationalen Energieeffizienzstandards erfüllen oder übertreffen. Zusätzlich zu dieser vielseitigen Serie mit Mehrfachsteckern bietet CUI auch eine breite Palette von nicht austauschbaren Wandstecker- und Desktop-Konfigurationen der Stufe VI, die von 3 bis 250 W reichen.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
5 W, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen6 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, Medizinisch, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen30 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen45 W, USB-C-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Mehrfachstecker-Adapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen