CUIs umfassende Produktlinie externer AC/DC-Netzteile von 3 bis 250 W ist so konzipiert, dass Sie den sich entwickelnden globalen Effizienzvorschriften stets einen Schritt voraus bleibt. Mit einem breiten Bereich von Spannungsoptionen, Sicherheitszulassungen und einem Stromverbrauch bei Nulllast bis 0,075 W möchte CUI gewährleisten, dass unsere externen Adapter nicht nur die aktuellen Anforderungen gemäß US DoE Level VI und Ecodesign (EU) 2019/1782 erfüllen, sondern auch die CoC-Stufe-2-Effizienzgrade. Von den Desktop-Netzteilen bis zu den nicht austauschbaren und austauschbaren Wandsteckdosenadaptern haben wir die aktuellsten Entwicklungen der Technologie umgesetzt, um Ihr Produkt mit Höchstleistung zu betreiben.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
3 W, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen3 W, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, US-Anschlussstecker, Schraubklemmenverbindungen, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen