Bereiten Sie sich auf die USB-C-Revolution vor

DIE VERÄNDERUNG VORANTREIBEN


Neuer vielseitiger Anschluss

Bereiten Sie sich auf die USB-C-Revolution vor


Die wachsende Zahl von IoT- und tragbaren elektronischen Geräten sowie die Initiativen der Industrie und der Regierung zur Bekämpfung von Elektroschrott haben zu einer weit verbreiteten Annahme des USB Typ-C-Steckers geführt, was den Bedarf an Stromadaptern, die für diesen Steckertyp konfiguriert sind, beschleunigt hat. Typ-C-Anschlüsse unterstützen auch die Power-Delivery-(PD)-3,0-Spezifikation und bieten intelligente Ladefunktionen, die es dem Adapter ermöglichen, den spezifischen Strombedarf des angeschlossenen Geräts zu decken. CUI bietet eine Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Stromadaptern an, die USB-C Anschlüsse akzeptieren und so eine Vielzahl von Geräten mit Strom versorgen können.

Modelle durchsuchen

5 ERGEBNISSE INSGESAMT

Serie


SWI60C-N Serie

15 bis 60 W, USB-C-Eingang, Nordamerika-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SWI60C-E Serie

15 bis 60 W, USB-C-Eingang, Europa-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SWI20C-N Serie

20 W, USB-C-Eingang, Nordamerika-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SWI20C-E Serie

20 W, USB-C-Eingang, Europa-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SMI45C Serie

45 W, USB-C-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Mehrfachstecker-Adapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web