Die 120-W- bis 600-W-U-Rahmen-AC/DC-Netzteil-Serie von CUI wurde mit kompakten Chassismontage-Gehäuseausführungen konzipiert. Bietet eine Reihe von Ausgangsspannungen und Funktionen. Die Geräte eignen sich ideal für Ihre Informationstechnologie der nächsten Generation, Datenkommunikation oder eine drahtlose oder industrielle Anwendung.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
120 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen120 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Dualausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen120 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Dreifachausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen150 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen