Datenblatt
Alle Modelle
50 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
75 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
40 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelte Einzel-/Dualausgänge, DIP, 1600 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
30 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
AC/DC-EMV-Filter, 30 dB, 1,5 A, 85 bis 305 VAC Eingangsspannungsbereich
130 W, 80–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung