Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt.
Datenblatt
Alle Modelle
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
36 W, Europa-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse ohne Gebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 7,6 cm x 12,7 cm Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
550 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil