Die CUI-Netzfilter für die Leiterplatten-, Gehäuse- und DIN-DIN-Schienennetzteil-Montage wurden als praktische, kompakte Drop-In-Lösung zur Reduzierung von leitungsgebundenen Emissionen entwickelt und sind unter Berücksichtigung der EMI- und EMV-Konformität gebaut. Unsere Produktreihe von AC/DC-Netzfiltern bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C, Strombelastbarkeiten von 1,5 A und Betriebsfrequenzen von 47 bis 63 Hz. Neben der Konformität mit IEC/EN 61000-4-5 reduzieren diese AC/DC-Netzfilter auch die Emissionen, um die Einhaltung von CISPR22/EN55022 Klasse B zu unterstützen. Die DC/DC-Netzfilter von CUI bieten einen Eingangsbereich von 0 bis 160 VDC, einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C, Strombelastbarkeiten von 3 bis 25 A und Stromversorgungsoptionen von 30 bis 75 W. Die modularen Netzfilter von CUI bieten eine effektive, sofort einsatzbereite Lösung zur Reduzierung von EMI-Störungen in der Wechselstrom- und Gleichstromleitung.