Aktiv

PSK-70E-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

PSK-70E-DIN Serie

Übersicht

  • Emissionen der Klasse B
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,15 W
  • Klasse I und Klasse II
  • OVC III
  • 5.000 Meter Betriebshöhe
  • Temperaturbereich -30 bis +80 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, cUL/UL, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The PSK-70E-DIN series is a family of encapsulated ac-dc power supplies housed in a compact DIN rail package designed for easy installation in control cabinets. Outputting 70 W of continuous power, these single output, encapsulated modules feature a wide 85 ~ 264 Vac input voltage range, and a wide operating temperature range from -30 to 80°C, making them ideal for industrial control and automation applications.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,17 x 4,2 x 1,783
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55,2 x 106,6 x 45,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss
  • Sicherheitsnormen (zur Erfüllung konzipiert)
     
    60335

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Muster anfordern RFQ
PSK-70E-5-DIN 50 5 10 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-70E-12-DIN 70 12 5.8 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-70E-15-DIN 70 15 4.65 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-70E-24-DIN 70 24 2.92 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-70E-36-DIN 70 36 1.94 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-70E-48-DIN 70 48 1.46 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web