NRND

PSK-5D-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PSK-5D-DIN Serie
PSK-5D-DIN Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 5 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • Emissionen der Klasse B

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-5D-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 5 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,22
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 31
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PSK-5D-3-DIN 5 3.3 1.515 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-3-DIN
PSK-5D-5-DIN 5 5 1 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-5-DIN
PSK-5D-9-DIN 5 9 0.555 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-9-DIN
PSK-5D-12-DIN 5 12 0.416 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-12-DIN
PSK-5D-15-DIN 5 15 0.333 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-15-DIN
PSK-5D-24-DIN 5 24 0.208 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web