PSK-5D-DIN Serie
PSK-5D-DIN Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 5 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • Emissionen der Klasse B

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-5D-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 5 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,22
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 31
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PSK-5D-3-DIN 5 3.3 1.515 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-3-DIN
PSK-5D-5-DIN 5 5 1 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-5-DIN
PSK-5D-9-DIN 5 9 0.555 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-9-DIN
PSK-5D-12-DIN 5 12 0.416 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-12-DIN
PSK-5D-15-DIN 5 15 0.333 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-15-DIN
PSK-5D-24-DIN 5 24 0.208 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-5D-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web