NRND

PSK-45-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • 40 bis 45 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-45-DIN handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten DIN-Schienengehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 45 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,39 x 2,76 x 1,67
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    137 x 70 x 42,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PSK-45-5-DIN 40 5 8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-45-5-DIN
PSK-45-12-DIN 45.6 12 3.8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-45-12-DIN
PSK-45-15-DIN 45 15 3 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-45-15-DIN
PSK-45-24-DIN 45.6 24 1.9 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-45-24-DIN
PSK-45-48-DIN 45 48 0.94 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-45-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web