Bei der PSK-20D-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-20D-3-DIN | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-5-DIN | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-12-DIN | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-15-DIN | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-24-DIN | 19.9 | 24 | 0.83 | CE, UL/cUL |