Die Serie PDRB-60 ist ein Einzelausgangs-60-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Diese DIN-Schienen-AC-DC-Netzteile bieten Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss. Sie sind eine robuste Lösung für industrielle Umgebungen, einschließlich Fabrikautomatisierung und Steuerungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PDRB-60-5 | 32.5 | 5 | 6.5 | CE, UL/cUL |
PDRB-60-12 | 54 | 12 | 4.5 | CE, UL/cUL |
PDRB-60-15 | 60 | 15 | 4 | CE, UL/cUL |
PDRB-60-24 | 60 | 24 | 2.5 | CE, UL/cUL |
PDRB-60-48 | 60 | 48 | 1.25 | CE, UL/cUL |