NRND

PDRB-30 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PDRB-30 Serie
PDRB-30 Alternativansicht

Übersicht

  • 15 bis 36 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDRB-30 ist ein Einzelausgangs-30-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Diese DIN-Schienen-AC-DC-Netzteile bieten Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss. Sie sind eine robuste Lösung für industrielle Umgebungen, einschließlich Fabrikautomatisierung und Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Kunststoffgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,65 x 1,38 x 2,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    92,66 x 35 x 58
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PDRB-30-5 15 5 3 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-5
PDRB-30-12 24 12 2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-12
PDRB-30-15 30 15 2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-15
PDRB-30-24 36 24 1.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-24
PDRB-30-48 36 48 0.75 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-48

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web