Die Serie PDRB-30 ist ein Einzelausgangs-30-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Diese DIN-Schienen-AC-DC-Netzteile bieten Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss. Sie sind eine robuste Lösung für industrielle Umgebungen, einschließlich Fabrikautomatisierung und Steuerungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PDRB-30-5 | 15 | 5 | 3 | CE, UL/cUL |
PDRB-30-12 | 24 | 12 | 2 | CE, UL/cUL |
PDRB-30-15 | 30 | 15 | 2 | CE, UL/cUL |
PDRB-30-24 | 36 | 24 | 1.5 | CE, UL/cUL |
PDRB-30-48 | 36 | 48 | 0.75 | CE, UL/cUL |