NRND

PDRA-120 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt.

PDRA-120 Serie
PDRA-120 Serie Rückansicht

Übersicht

  • 120 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Temperaturbereich -25 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDRA-120 ist ein Einzelausgangs-120-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Mit hohem Wirkungsgrad von bis zu 92 %, einer aktiven Leistungsfaktorkorrektur und Fernkontrolle der Ein- und Ausschaltung bieten diese DIN-Schienen-AC/DC-Netzteile eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,921 x 4,437 x 1,378
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    125 x 112,7 x 35
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PDRA-120-12 120 12 10 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDRA-120-12
PDRA-120-48 120 48 2.5 UL/cUL, CE -- Bestandsabfrage PDRA-120-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web