Die Serie VSUU-120C gehört zum U-Frame-AC-DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und eine grundsolide Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VSUU-120C-9 | 120 | 9 | 13.33 | UL/cUL, CE |
VSUU-120C-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL, CE |
VSUU-120C-15 | 120 | 15 | 8 | UL/cUL, CE |
VSUU-120C-24 | 120 | 24 | 5 | UL/cUL, CE |