Aktiv

VSUU-120 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 72 bis 120 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • 3 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VSUU-120C gehört zum U-Frame-AC-DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie für den kommerziellen Einsatz ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und eine grundsolide Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    U-Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,2 x 5 x 1,54
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    81,28 x 127 x 39,12

Optionen

  • Sonderspannungen
  • Spannungsausfallerkennung

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSUU-120-3.3 72.6 3.3 22 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-5 110 5 22 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSUU-120-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-7.5 120 7.5 19.16 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-9 120 9 13.33 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-12 120 12 10.9 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSUU-120-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-15 120 15 9.23 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSUU-120-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-18 120 18 7.5 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-24 120 24 5.71 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSUU-120-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-30 120 30 4.44 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-36 120 36 3.63 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSUU-120-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-48 120 48 3 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSUU-120-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web