Die Serie VSUU-120C gehört zum U-Frame-AC-DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie für den kommerziellen Einsatz ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und eine grundsolide Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VSUU-120-3.3 | 72.6 | 3.3 | 22 | UL/cUL |
VSUU-120-5 | 110 | 5 | 22 | UL/cUL |
VSUU-120-7.5 | 120 | 7.5 | 19.16 | UL/cUL |
VSUU-120-9 | 120 | 9 | 13.33 | UL/cUL |
VSUU-120-12 | 120 | 12 | 10.9 | UL/cUL |
VSUU-120-15 | 120 | 15 | 9.23 | UL/cUL |
VSUU-120-18 | 120 | 18 | 7.5 | UL/cUL |
VSUU-120-24 | 120 | 24 | 5.71 | UL/cUL |
VSUU-120-30 | 120 | 30 | 4.44 | UL/cUL |
VSUU-120-36 | 120 | 36 | 3.63 | UL/cUL |
VSUU-120-48 | 120 | 48 | 3 | UL/cUL |