Aktiv

VSUU-120-D Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 120 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • 3 bis 28 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VSUU-120-D gehört zum U-Frame-AC-DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und eine grundsolide Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    U-Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,2 x 5 x 1,54
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    81,28 x 127 x 39,12

Optionen

  • Spannungsausfallerkennung

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSUU-120-D305 120 3.3/ 5 15/ 6 UL/cUL -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-D312 120 3.3/ 12 15/ 6 UL/cUL -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-D512 120 5/ 12 15/ 6 UL/cUL Bestandsabfrage VSUU-120-D512 Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-D515 120 5/ 15 15/ 6 UL/cUL -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-D524A 120 5/ 24 15/ 3.5 UL/cUL Bestandsabfrage VSUU-120-D524A Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-D524B 120 5/ -24 15/ 2 UL/cUL -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-120-D285 120 28/ 5 3.92/ 2 UL/cUL -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink