Aktiv

VSBU-150 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 144 bis 150 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • 9 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

The VSBU-150 series is a member of CUI's Open Frame ac-dc power supply portfolio. Housed in a compact chassis mount case, this series features an industry-standard 3" x 5" footprint, up to 150 W of continuous power, and rock-solid reliability. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 5 x 1,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 127 x 32,51

Optionen

  • Spannungsausfallerkennung

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSBU-150-9 144 9 16 UL/cUL 3D-Modell -- -- Angebot anfordern
VSBU-150-12 150 12 12.5 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-150-15 150 15 10 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-150-18 150 18 8.33 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-150-24 150 24 6.25 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-150-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-150-30 150 30 5 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-150-36 150 36 4.17 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-150-48 150 48 3.13 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web