Aktiv

VSBU-120-D Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 79 bis 120 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • 3 bis 28 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VSBU-120-D gehört zum Open-Frame-AC/DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine Grundfläche von 76,2 mm x 127 mm, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und hohe Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 5 x 1,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 127 x 32,51

Optionen

  • Spannungsausfallerkennung

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSBU-120-D305 79.5 3.3/ 5 15/ 6 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-D305 -- Angebot anfordern
VSBU-120-D312 120 3.3/ 12 15/ 6 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-D312 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-D512 120 5/ 12 15/ 6 UL/cUL -- Bestandsabfrage VSBU-120-D512 -- --
VSBU-120-D515 120 5/ 15 15/ 6 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-D524A 120 5/ 24 15/ 3.5 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-D524A Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-D524B 120 5/ -24 15/ 2 UL/cUL 3D-Modell -- -- Angebot anfordern
VSBU-120-D285 120 28/ 5 3.92/ 2 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-D285 Muster anfordern Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
VSBU-120-D512 Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web