Aktiv Produktsymbol

VOFM-250C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOFM-250C Serie
VOFM-250C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 250 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • Safety Class I or II
  • 12 V Zusatzlüfterausgang
  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m
  • 3.000 Vac isolation voltage
  • 300 W peak power with 3 s duration

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, cUL/UL, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The VOFM-250C series is a medical grade open-frame ac-dc power supply housed in a compact 2” x 4” chassis-mount package. These models feature a universal input voltage range, a wide operating temperature, and 300 W peak power with 3 s duration. The VOFM's efficient performance and compact size make them ideal solutions for a range of medical applications.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 4 x 1,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 101,6 x 32,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOFM-250C-12 250 12 20.8 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOFM-250C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOFM-250C-15 250 15 16.7 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOFM-250C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOFM-250C-19 250 19 13.2 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOFM-250C-19 Muster anfordern Angebot anfordern
VOFM-250C-24 250 24 10.4 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOFM-250C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOFM-250C-30 250 30 8.33 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOFM-250C-30 Muster anfordern Angebot anfordern
VOFM-250C-36 250 36 6.94 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOFM-250C-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VOFM-250C-48 250 48 5.21 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOFM-250C-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web