Aktiv

VOF-S60C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-S60C Serie
VOF-S60C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 40 bis 60 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VOF-S60C Serie wirtschaftlicher Open-Frame-AC/DC-Netzteile ist in sechs verschiedenen Spannungskonfigurationen von 5 bis 48 Volt Gleichstrom erhältlich. Mit ihrer niedrigen Nulllast-Leerlaufleistung, der effizienten VOF-Leistung, kompakten Größe und wettbewerbsfähigen Preisgestaltung sind diese Open-Frame-Netzteile optimal für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,7 x 2 x 1,29
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    68,58 x 50,8 x 32,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Muster anfordern RFQ
VOF-S60C-5 40 5 8 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S60C-12 60 12 5 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S60C-15 60 15 4 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S60C-24 60 24 2.5 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S60C-36 60 36 1.67 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S60C-48 60 48 1.25 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web