Die VOF-S60C Serie wirtschaftlicher Open-Frame-AC/DC-Netzteile ist in sechs verschiedenen Spannungskonfigurationen von 5 bis 48 Volt Gleichstrom erhältlich. Mit ihrer niedrigen Nulllast-Leerlaufleistung, der effizienten VOF-Leistung, kompakten Größe und wettbewerbsfähigen Preisgestaltung sind diese Open-Frame-Netzteile optimal für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen geeignet.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-S60C-5 | 40 | 5 | 8 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S60C-12 | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S60C-15 | 60 | 15 | 4 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S60C-24 | 60 | 24 | 2.5 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S60C-36 | 60 | 36 | 1.67 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S60C-48 | 60 | 48 | 1.25 | UL/cUL, Nemko |