Die VOF-S25C Serie wirtschaftlicher Open-Frame-AC/DC-Netzteile ist in sechs verschiedenen Spannungskonfigurationen von 5 bis 48 Volt Gleichstrom erhältlich. Mit ihrer niedrigen Nulllast-Leerlaufleistung, der effizienten VOF-Leistung, kompakten Größe und wettbewerbsfähigen Preisgestaltung sind diese Open-Frame-Netzteile optimal für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen geeignet.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-S25C-5 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S25C-12 | 25 | 12 | 2.1 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S25C-15 | 25 | 15 | 1.67 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S25C-24 | 25 | 24 | 1.05 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S25C-36 | 25 | 36 | 0.7 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S25C-48 | 25 | 48 | 0.52 | UL/cUL, Nemko |