Aktiv

VOF-S12C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-S12C Serie
VOF-S12C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 bis 12 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VOF-S12C Serie wirtschaftlicher Open-Frame-AC/DC-Netzteile ist in fünf verschiedenen Spannungskonfigurationen von 5 bis 24 Volt Gleichstrom erhältlich. Mit ihrer niedrigen Nulllast-Leerlaufleistung, der effizienten VOF-Leistung, kompakten Größe und wettbewerbsfähigen Preisgestaltung sind diese Open-Frame-Netzteile optimal für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,15 x 1 x 0,68
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    54,6 x 25,4 x 17,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-S12C-5 10 5 2 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-S12C-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S12C-9 12 9 1.34 UL/cUL, Nemko 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S12C-12 12 12 1 UL/cUL, Nemko 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S12C-15 12 15 0.8 UL/cUL, Nemko 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S12C-24 12 24 0.5 UL/cUL, Nemko 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web