Bei der Serie VOF-85B handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten 5,1 cm x 10,2 cm (2 Zoll x 4 Zoll) Chassisbefestigungspaket. Diese 85-W-Open-Frame-Module erfüllen die neue UL/cUL 62368-1-Norm für IKT- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus eine Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,3 W, einen hohen Wirkungsgrad und eine Klasse-II-Konstruktion.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-85B-12 | 85.2 | 12 | 7.1 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VOF-85B-24 | 85.2 | 24 | 3.55 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VOF-85B-48 | 85 | 48 | 1.77 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |