Aktiv

VOF-80B Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-80B Serie
VOF-80B Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 80 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 11 bis 50 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -30 bis +80 °C
  • Hoher Wirkungsgrad bis 91 %
  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m
  • Klasse I und Klasse II

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VOF-80B ist eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten, 5,1 x 7,6 cm großen Gehäuse. Diese 80-W-Open-Frame-Module sind nach den 62368-1-Sicherheitsnormen zertifiziert und bieten einen Temperaturbereich von -30 bis +80 °C, eine Betriebshöhe von 5.000 Metern, einen hohen Wirkungsgrad und eine Konstruktion der Klasse I und II.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 1,339
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 34
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-80B-12 80 12 6.7 UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-80B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-80B-15 80 15 5.36 UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-80B-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-80B-24 80 24 3.35 UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-80B-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-80B-48 80 48 1.67 UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-80B-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web