Die Serie VOF-80B ist eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten, 5,1 x 7,6 cm großen Gehäuse. Diese 80-W-Open-Frame-Module sind nach den 62368-1-Sicherheitsnormen zertifiziert und bieten einen Temperaturbereich von -30 bis +80 °C, eine Betriebshöhe von 5.000 Metern, einen hohen Wirkungsgrad und eine Konstruktion der Klasse I und II.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-80B-12 | 80 | 12 | 6.7 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-15 | 80 | 15 | 5.36 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-24 | 80 | 24 | 3.35 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-48 | 80 | 48 | 1.67 | UL, CE, UKCA |