NRND

VOF-65C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-65C Serie
VOF-65C Serie

Übersicht

  • 50 bis 65 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 7,62 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-65C handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 7,6 cm (2 Zoll x 3 Zoll). Diese 65-W-Open-Frame-Module erfüllen die neuen UL/EN/IEC 62368-Normen für ITE- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsnennspannung von bis zu 48 VDC und einen Ausgangsstrom von 1,36 bis 10 A. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 30
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-65C-S5 50 5 10 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-65C-S5
VOF-65C-S9 60 9 6.6 UL/cUL, CE 3D-Modell --
VOF-65C-S12 65 12 5.42 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-65C-S12
VOF-65C-S15 65 15 4.34 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-65C-S15
VOF-65C-S24 65 24 2.71 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-65C-S24
VOF-65C-S48 65 48 1.36 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-65C-S48

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink