Bei der Serie VOF-60C handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 7,6 cm (2 Zoll x 3 Zoll). Diese 60-W-Open-Frame-Module erfüllen die UL/EN/IEC 62368-Normen für ITE- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsnennspannung von bis zu 48 VDC und einen Ausgangsstrom von 1,25 bis 10 A. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und ITE-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-60C-S5 | 50 | 5 | 10 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S9 | 60 | 9 | 6.6 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S12 | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S15 | 60 | 15 | 4 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S24 | 60 | 24 | 2.5 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S48 | 60 | 48 | 1.25 | UL/cUL, CE |