NRND

VOF-550C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-550C Serie
VOF-550C Serie Alternativbild

Übersicht

  • 500 bis 550 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Power-Good-Signalisierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-550C handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 7,6 cm x 12,7 cm (3 Zoll x 5 Zoll). Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsspannung bis zu 48 VDC und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,59
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 40,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-550C-12 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-12
VOF-550C-15 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-15
VOF-550C-24 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-24
VOF-550C-27 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-27
VOF-550C-36 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-36
VOF-550C-48 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web