Bei der Serie VOF-550C handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 7,6 cm x 12,7 cm (3 Zoll x 5 Zoll). Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsspannung bis zu 48 VDC und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und ITE-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-550C-12 | 499 | 12 | 41.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-15 | 499 | 15 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-24 | 549 | 24 | 22.9 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-27 | 550 | 27 | 20.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-36 | 550 | 36 | 15.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-48 | 550 | 48 | 11.46 | CE, UL/cUL, UKCA |