NRND

VOF-550C-CFS Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-550C-CFS Serie
VOF-550C-CFS Serie Alternativbild

Übersicht

  • 500 bis 550 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • Power-Good-Signalisierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-550C-CFS handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse mit Lüfter. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6,3 x 3,39 x 1,69
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    160 x 86 x 43
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-550C-12-CFS 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-12-CFS
VOF-550C-15-CFS 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-15-CFS
VOF-550C-24-CFS 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-24-CFS
VOF-550C-27-CFS 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-27-CFS
VOF-550C-36-CFS 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-36-CFS
VOF-550C-48-CFS 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550C-48-CFS
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web