Aktiv

VOF-50B Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-50B Serie
VOF-50B Serie Alternativansicht
VOF-50B Serie Rückansicht

Übersicht

  • 50 bis 51 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 10,16 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,3 W
  • Ausgangsjustierung
  • Wirkungsgrad bis 89 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-50B handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten 5,1 cm x 10,2 cm (2 Zoll x 4 Zoll) Chassisbefestigungspaket. Diese 50-W-Open-Frame-Module erfüllen die neue UL/cUL 62368-1-Norm für IKT- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus eine Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,3 W, einen hohen Wirkungsgrad und eine Klasse-II-Konstruktion.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 2 x 1,17
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 50,8 x 29,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-50B-12 50.4 12 4.2 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-50B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-50B-15 51 15 3.4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-50B-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-50B-24 50.4 24 2.1 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-50B-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web