Aktiv

VOF-500B Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-500B Serie
VOF-500B Serie Alternativansicht
VOF-500B Series with Horizontal Connection

Übersicht

  • 100 bis 240 VAC Eingang (universal)
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Parallel output operation
  • Remote output voltage sensing
  • Peak power of 600 W for 5 seconds
  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

The VOF-500B series is a family of open frame ac-dc power supplies housed in a compact 3” x 5” package. Certified to meet 62368-1 safety standards, these 500 W open frame modules feature remote output voltage sensing, an operating altitude of 5.000 meters, parallel output operation and a wide -40 to +85°C temperature range making them an ideal choice for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

Technische Daten

  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,354 x 3,425 x 1,673
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    136 x 87 x 42,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-500B-12 500 12 41.67 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-500B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-500B-18 500 18 27.78 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-500B-18 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-500B-24 500 24 20.83 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-500B-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-500B-28 500 28 17.86 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-500B-28 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-500B-30 500 30 16.67 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-500B-30 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-500B-36 500 36 13.89 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-500B-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-500B-48 500 48 10.42 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-500B-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web