NRND

VOF-450C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-450C Serie
VOF-450C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 450 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • CISPR22 EN 55022 Klasse B-konform
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Power-Good-Signalisierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-450C handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 7,6 cm x 12,7 cm (3 Zoll x 5 Zoll). Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsspannung bis zu 48 VDC und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,52
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 38,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-450C-12 400 12 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-12
VOF-450C-15 400 15 26.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-15
VOF-450C-24 450 24 18.75 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-24
VOF-450C-27 450 27 16.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-27
VOF-450C-36 450 36 12.5 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-36
VOF-450C-48 450 48 9.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink