Bei der Serie VOF-450C-CNF handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-450C-12-CNF | 400 | 12 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-15-CNF | 400 | 15 | 26.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-24-CNF | 450 | 24 | 18.75 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-27-CNF | 450 | 27 | 16.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-36-CNF | 450 | 36 | 12.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-48-CNF | 450 | 48 | 9.4 | CE, UL/cUL, UKCA |