NRND

VOF-450C-CNF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-450C-CNF Serie
VOF-450C-CNF Serie Alternativbild

Übersicht

  • 450 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • CISPR22 EN 55022 Klasse B-konform
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • Power-Good-Signalisierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Robuste Chassisbefestigungs-Konstruktion

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-450C-CNF handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,12 x 3,39 x 1,69
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    130 x 86 x 43
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-450C-12-CNF 400 12 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-12-CNF
VOF-450C-15-CNF 400 15 26.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-15-CNF
VOF-450C-24-CNF 450 24 18.75 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-24-CNF
VOF-450C-27-CNF 450 27 16.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-27-CNF
VOF-450C-36-CNF 450 36 12.5 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-36-CNF
VOF-450C-48-CNF 450 48 9.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web