Aktiv

VOF-4-P Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-4-P Serie
VOF-4-T Alternativansicht

Übersicht

  • 4 W
  • 85–305-VAC-Eingang
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +80 °C
  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m
  • Überspannungskategorie OVC II und OVC III
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Wirkungsgrad bis 82 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-4-P handelt es sich um ein Open-Frame-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 2,5 cm. Diese Modelle verfügen über einen Stromverbrauch bei Nulllast von weniger als 0,075 W, eine breite Betriebstemperatur und einen Wirkungsgrad von bis zu 82 %. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-4-P-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher- oder Industrieanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,95 x 0,71 x 0,689
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    49,5 x 18 x 17,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-4-3-P 4 3.3 1.2 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-4-3-P Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-4-5-P 4 5 0.8 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-4-5-P Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-4-12-P 4 12 0.333 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-4-12-P Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-4-15-P 4 15 0.266 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-4-15-P Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-4-24-P 4 24 0.166 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-4-24-P Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

KÜRZLICH ANGESEHENE PRODUKTE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web