Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Bei der Serie VOF-30C handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 7,6 cm (2 Zoll x 3 Zoll). Diese 30-W-Open-Frame-Module erfüllen die UL/EN/IEC 60335- und 62368-Normen für ITE- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsnennspannung von bis zu 48 VDC und einen Ausgangsstrom von 0,625 bis 4,1 A. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-30C-S3 | 13.5 | 3.3 | 4.1 | UL/cUL, CE |
VOF-30C-S5 | 20.5 | 5 | 4.1 | UL/cUL, CE |
VOF-30C-S9 | 30 | 9 | 3.33 | UL/cUL, CE |
VOF-30C-S12 | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL, CE |
VOF-30C-S15 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, CE |
VOF-30C-S24 | 30 | 24 | 1.25 | UL/cUL, CE |
VOF-30C-S48 | 30 | 48 | 0.625 | UL/cUL, CE |