Die VOF-300-CNF Serie gehört zu CUIs Portfolio von AC-DC-Netzteilen der nächsten Generation mit höherer Effizienz und verbesserter Nulllastleistung in einem metallisch gekapselten Gehäuse. Mit Abmessungen im Branchenstandard 7,6 cm x 12,7 cm machen das effiziente Design, die kompakte Größe und die hohe Zuverlässigkeit von VOF diese Netzteile zur optimalen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-300-12-CNF | 300 | 12 | 25 | CE, UL/cUL, TUV |
VOF-300-24-CNF | 300 | 24 | 12.5 | CE, UL/cUL, TUV |
VOF-300-36-CNF | 300 | 36 | 8.34 | CE, UL/cUL, TUV |
VOF-300-48-CNF | 300 | 48 | 6.25 | CE, UL/cUL, TUV |