Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Bei der VOF-225C-CNF-Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil mit kompakter Metallabdeckung. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-225C-12-CNF | 225 | 12 | 18.75 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-15-CNF | 225 | 15 | 15 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-24-CNF | 225 | 24 | 9.4 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-27-CNF | 225 | 27 | 8.35 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-36-CNF | 225 | 36 | 6.25 | CE |
VOF-225C-48-CNF | 225 | 48 | 4.7 | CE, UL/cUL |