Bei der VOF-180C-CNF-Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil mit kompakter Metallabdeckung. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-180C-12-CNF | 180 | 12 | 15 | CE, UL/cUL |
VOF-180C-15-CNF | 180 | 15 | 12 | CE, UL/cUL |
VOF-180C-24-CNF | 180 | 24 | 7.5 | CE, UL/cUL |
VOF-180C-27-CNF | 180 | 27 | 6.66 | CE, UL/cUL |
VOF-180C-36-CNF | 180 | 36 | 5 | CE |
VOF-180C-48-CNF | 180 | 48 | 3.75 | CE, UL/cUL |