NRND

VOF-180C-CNF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-180C-CNF Serie
VOF-180C-CNF Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 180 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VOF-180C-CNF-Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil mit kompakter Metallabdeckung. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,07 x 2,44 x 1,46
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    103,4 x 62 x 37
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-180C-12-CNF 180 12 15 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-180C-12-CNF
VOF-180C-15-CNF 180 15 12 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-180C-15-CNF
VOF-180C-24-CNF 180 24 7.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-180C-24-CNF
VOF-180C-27-CNF 180 27 6.66 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-180C-27-CNF
VOF-180C-36-CNF 180 36 5 CE 3D-Modell --
VOF-180C-48-CNF 180 48 3.75 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-180C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink