Aktiv

VOF-150D Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-150D Serie

Übersicht

  • 150 W natural convection continuous output power
  • 180 W peak power for 5 seconds, 10% duty cycle
  • -40 to +80°C temperature with derating
  • 2” x 4” footprint
  • Safety Class I or II
  • Certified to EN/IEC/UL 62368-1
  • Class A/B conducted and radiated emissions
  • 5.000 Meter Betriebshöhe
  • Over current, short circuit, and over voltage protection

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, cUL/UL, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The VOF-150D series is a compact, open frame ac-dc power supply outputting 150 W of power and delivering adjustable output voltage. Packaged in a low profile, industry standard 2" x 4" footprint, these power supplies are ideal for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

Technische Daten

  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,6 x 2 x 1,36
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,8 x 50,8 x 34,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-150D-12 150 12 12.5 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150D-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150D-24 150 24 6.25 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150D-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150D-28 150 28 5.35 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150D-28 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150D-36 150 36 4.16 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150D-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150D-48 150 48 3.125 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150D-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web