Die Serie VOF-130-BP ist ein kompaktes Open-Frame-AC/DC-Netzteil mit Grundplattenkühlung. Diese Netzteile verfügen über eine aktive Leistungsfaktorkorrektur und eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen in Industrie, Telekommunikation und IT-Geräten.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-130-12-BP | 129.6 | 12 | 10.8 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-24-BP | 129.6 | 24 | 5.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-36-BP | 129.6 | 36 | 3.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-48-BP | 129.6 | 48 | 2.7 | CE, UL/cUL, UKCA |