VOF-100C-CNF Serie
VOF-100C-CNF Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 100 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VOF-100C-CNF-Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil mit kompakter Metallabdeckung. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,15 x 2,44 x 1,57
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    80 x 62 x 40
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-100C-12-CNF 100 12 8.33 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-100C-12-CNF
VOF-100C-15-CNF 100 15 6.66 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-100C-15-CNF
VOF-100C-24-CNF 100 24 4.16 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-100C-24-CNF
VOF-100C-27-CNF 100 27 3.7 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-100C-27-CNF
VOF-100C-36-CNF 100 36 2.78 CE 3D-Modell --
VOF-100C-48-CNF 100 48 2.08 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-100C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink