Die VMS-450B-Serie ist ein kompaktes High-Density-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach dem medizinischen 60601-1-Standard (3. Edition) für 2 x MOPP Anwendungen und EMV-Anforderungen (4. Edition). Diese Medizintechnik-Netzteile im Standardformat 7,6 cm x 12,7 cm eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-450B-12 | 450 | 12 | 37.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-15 | 450 | 15 | 30 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-19 | 450 | 19 | 23.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-24 | 450 | 24 | 18.8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-36 | 450 | 36 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-48 | 450 | 48 | 9.4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-54 | 450 | 54 | 8.3 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-56 | 450 | 56 | 8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |